Energiaarvestid, Tootetüübile: Üldine kogu portfellis, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele

087G6072

Tüüp: Lisavarustus

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.246 Kilogram
Netokaal 0.22 Kilogram
Volume 0.135 Liter
EAN 5710104061344

 

China RoHS compliance Yes
Description Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIPi kausta tootenimi Entrance HM accessories - screwing set 120°C
Tarviku tüüp Ühendusdetailid PN25 130°C
Tooteid pakendis 2
Tooterühm Energy meters
Tootetüübile Üldine kogu portfellis
Tüüp Accessories
UK RoHS compliance Yes
Ühenduse suurus R 3/4 x G 3/4 B
Ühenduse tüüp Keere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality