Temperatuuriandur, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

084Z3261

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: Pg 9

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.869 Kilogram
Netokaal 0.634 Kilogram
Volume 0.78 Liter
EAN 5702423281015

 

Anduri sisu Vahetatav
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Tootesari Slim
Elektriühenduse suurus Pg 9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [max] 24 mm
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [min] 14 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [max] 0.945 in
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [min] 0.551 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Klemmide arv [tk] 3 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse standard IP IP65
Lisapikkus [mm] 50 mm
Lisapikkus [tolli] 1.97 in
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Roostevaba teras
Process connection size 3/4
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 250 mm
Sisestuspikkus [tolli] 9.8 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 600 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 1112 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 5116-F001-250-10-0000
Tüüp MBT 5116
Välisõhu temperatuur, max [°C] 75 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 167 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal AISI 316 Ti
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality