Temperatuuriandur, MBT 3250, 100 mm, G,1/2

084Z2451

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühenduse suurus: Pg 11

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.155 Kilogram
Netokaal 0.152 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702428977678

 

Anduri sisu Vahetatav
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane ja emane
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli tüüp N/A
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.315 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Klemmide arv [tk] 3 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse standard IP IP65
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Roostevaba teras
Process connection size 1/2
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 100 mm
Sisestuspikkus [tolli] 3.94 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3250-0000-100-220
Tüüp MBT 3250
Välisõhu temperatuur, max [°C] 125 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 257 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal Roostevaba teras
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality