Temperatuuriandur, MBT 3260, 50 mm, G,1/4

084Z2080

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: M12 x 1, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.132 Kilogram
Netokaal 0.088 Kilogram
Volume 0.496 Liter
EAN 5702428403450

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Elektriühendus M12 x 1
Elektriühendus, standardne IEC 61076-2-101
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.315 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Kogus vastavalt pakendi formaadile 13 tükki
Korpuse standard IP IP65
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Roostevaba teras
Process connection size 1/4
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 50 mm
Sisestuspikkus [tolli] 1.97 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3260-1010-050-810
Tüüp MBT 3260
Välisõhu temperatuur, max [°C] 85 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 185 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal Roostevaba teras
Ühenduse tüüp G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality