Kasti/ruumi kontroller (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.402 Kilogram
Netokaal 0.23 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN 5715162507995

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 5 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 1 tükki
Anduri ühendus Kruviklemmid
Aurustite arv, max 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 1 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 5 tükki
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan – valik AK-UI55
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [VA] 5 VA
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon 5 Relays, Semi/ Plug-in
Heakskiit CE
CMIM
EAC
RCM
UA
cURus
Identne toode 084B4158
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kompressorite arv, max 2 tükki
Kontrolleri tüüp Case Contr. Water Loop
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Multipakend
Rakendusala Külmutamise juhtimine
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastus, sisseehitatud MODBUS
Teabeedastuse tüüp MODBUS
temp. Anduritugi NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Toitepinge [V] AC 230 V
Toote nimetus Kasti/ruumi kontroller (TXV)
Toote omadused Alarmide haldus
Alarmi väljund
Siini andmeside
Kompressori ohutus
Kondensaatori tõrgete jälgimine
Sulatusprotsess
Käsijuhtimine
Öine madalamaks reguleerimine
Pumba juhtimine
Kiirseadistus
Reaalajakell
Koormusnäidik (valikuline)
S3 - tagastuv õhk
S4 - väljalaskeõhk
S5 - sulatuse lõpetamine
SPDT releed
Hooldusrežiim
Additional thermostat alarm
Coordinated defrost SM
Coordinated defrost hardwired
Thermostat function
Weighted sensor
Tooterühm Evaporator and room control
Tüüp AK-CC55 Water Loop
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality