Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
082H3102 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
TWA-ZL, Toitepinge [V] AC: 230, Toitepinge [V] DC: 230, 2.8 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![TWA-ZL, Toitepinge [V] AC: 230, Toitepinge [V] DC: 230, 2.8 mm TWA-ZL, Toitepinge [V] AC: 230, Toitepinge [V] DC: 230, 2.8 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110796/ID037334261107-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![TWA-ZL, Toitepinge [V] AC: 230, Toitepinge [V] DC: 230, 2.8 mm TWA-ZL, Toitepinge [V] AC: 230, Toitepinge [V] DC: 230, 2.8 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110796/ID037334261107-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
TWA-ZL, Toitepinge [V] AC: 230, Toitepinge [V] DC: 230, 2.8 mm
082H3102
TWA-ZL NC 230 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N