TWA-ZL, Toitepinge [V] AC: 24, Toitepinge [V] DC: 24, 2.8 mm

082H3101

TWA-ZL NO 24 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.15 Kilogram
Netokaal 0.15 Kilogram
Volume 0.476 Liter
EAN 5702420113685

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TWA-ZL NO 24 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N
Energiatarve [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Juhtimissignaali tüüp Sisse/välja
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 180 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP41
Käik [mm] 2.8 mm
Käsijuhtimine Ei
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus Soe vesi ja jahutuskonvektorid
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60
Sulgemisjõud [N] 90 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Thermal actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 180 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp TWA-ZL
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality