AMV 25 SD, Toitepinge [V] AC: 230, 15 mm

082H3037

AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.222 Kilogram
Netokaal 2.176 Kilogram
Volume 5.187 Liter
EAN 5702421522004

 

Asendi tagasiside ei – nõutav on potentsiomeeter
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N
Energiatarve [W] 12 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 15 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Jah
Rakendus HVAC süsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 25 SU/SD
Sulgemisjõud [N] 450 N
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 11 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 25 SD
Vedru alla (tagasi) Jah
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality