Электроприводы, AMV 55, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

082H3021

AMV 55 230В 8с/мм 40мм 2000Н

Информация о продукте

Масса брутто 2.929 Kilogram
Вес нетто 2.231 Kilogram
Volume 6.702 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421518090

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 55 230В 8с/мм 40мм 2000Н
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 2970b4ee-adfa-4010-9028-675b2778dc16
SCIP dossier product name AMV 55
Возвратная пружина опускает шток Нет
Возвратная пружина поднимает шток Нет
Время поворота [с] 0 "
Группа продуктов Electrical actuators
Класс защиты II
Класс защиты корпуса IP54
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Область применения Регуляторы большой серии для ОВКВ и централ. отопления
Обратная связь по положению штока клапана нет - требуемый потенциометр
Потребляемая мощность [Вт] 7 Вт
Ручное управление Да
Скорость привода [с/мм] 8 с/мм
Скорость электропривода Стандарт
Температура окружающей среды [°C] [Max] 55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 70 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип AMV 55
Тип привода Электрический
Тип управляющего сигнала Трёхпозиционный
Усилие закрытия [Н] 2000 Н
Функция безопасности Нет
Ход [мм] 40 мм
Частота [Гц] 50/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality