Progr. kontroller, 15 releed, MCX15B2

080G0327

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24 - 230, Teabeedastuse tüüp: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 8

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.981 Kilogram
Netokaal 0.6 Kilogram
Volume 4.945 Liter
EAN 5715162508503

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 10 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 6 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 22 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 15 tükki
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp NO
Energiatarve [W] 15 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Programmeeritav kontroller
Heakskiit CE
EAC
UA
UL tunnustatud
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse standard IP IP40
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
Reaalajakell Jah
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Summer Ei
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Teabeedastuse tüüp 1RS485
CANBUS
ETHER
USB
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Toitepinge [V] AC [min] 24 V
Toote nimetus Progr. kontroller, 15 releed
Tooterühm Programmable controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus MCX15B2
Tüüp MCX15B2
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Ühenduskomplekt on kaasas Ei

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality