Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G1017

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-C836-C2BF08-0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.068 Kilogram
Netokaal 0.062 Kilogram
Volume 0.084 Liter
EAN 5702428558747

 

+ toide Kontakt B
+ väljund Kontakt C
- üldine Kontakt A
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriliitmiku värv Black
Elektriühendus Ümar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne 150.2 SERIES
Elektriühenduse suurus 3 kontakt-tikuga
EU RoHS compliance Yes
Heakskiit CE
Identne toode 075G4006
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 64 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Korpuse materjal 304L
Korpuse standard IP IP69K
Kõrge maksimumide kärpimise tase 99
Madal maksimumide kärpimise tase 4
Pakendi formaat Multipakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702428558747
REACHi kandidaatainete loend No
Reageerimisaeg, max [ms] 2 ms
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuseade, viide Sealed gauge
Rõhuvahemik [bar] [Max] 30 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 435 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 27 mm
Rõhuühendus, standardne SAE J513 45° otsmuhv
Rõhuühenduse mõõt 7/16-20
Rõhuühenduse tüüp UNF
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti DST P110-C836-C2BF08-0
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB, seespool, CTR ±FS [%] 3 %
Toite proportsionaalsus [%] [max] 90 %
Toite proportsionaalsus [%] [min] 10 %
Toitepinge [V] DC 5 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Tõrkesignaali tase 2
Tüüp DST P110
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal 304L 316L
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Väljundsignaal Ratio metric
Ülerõhk, max [bar] 120 bar
Ülerõhk, max [psi] 1740 psi

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality