Pumbad, BFP 21, 24 L/h, Düüsi/surve väljund: L

071N0107

BFP 21L3L

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.18 Kilogram
Netokaal 1.058 Kilogram
Volume 561.6 Liter
EAN 5702425015052

 

Pöörlemine L
1- või 2-astmeline 1
Alustav pöördemoment [Nm] [Max] 0.1 N-m
Astmete arv 1
Biofuel blend 10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFP 21L3L
Düüsi/surve väljund L
Energiatarve [W] 42 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Filtriala [cm²] 11 cm²
Filtriklass [µm] 200
Filtritüüp Kassett
Heakskiit CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Imemisliini vaakum [bar] [Max] 0.4 bar
Kiirus [rpm] [Max] 3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 2400 rpm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 500 tükki
Korpuse kaitseaste IP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
lametihend/nupp võllil 1 lametihend
Mähise pinge [V] 220 - 230
Mähise vool AC
Mähise voolutarve [W] 9 W
Märkused Pöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Oil type Petrooleum/Kergõli
Pakendi formaat Transpordialuse komplekt
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max] 20 bar
Rõhk [bar] [Min] 7 bar
SCIPi kausta nr f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIPi kausta tootenimi Oil pump BFP 21
Seeria BFP
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Sulgemisfunktsioon Katkestamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max] 12 bar
Surve toiteahel [bar] [Max] 2 bar
Tehase survesäte [bar] 10 bar
Toite pinge [V] [Max] 240 V
Toite pinge [V] [Min] 220 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Max] 253 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Min] 207 V
Toitepinge [V] 230 V
Tooterühm Pumps
Toruühendus 2 toru
Täiturmootori tüüp NC (Normally Closed – tavaolekus suletud)
Tüüp BFP 21
UL evaluated Out of scope
Viskoossus [cSt] [Max] 12 cSt
Viskoossus [cSt] [Min] 1.3 cSt
Võimsus [l/h] 24 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max] 24 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min] 0 L/h
Võimsusrühm 0-24
Võlli läbimõõt [mm] 8 mm
Õlipumba kiirus [op/min] 3450 op/min
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -20 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality