Pumbad, RSA, 82 L/h, Düüsi/surve väljund: L

070-3230

RSA 40

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.148 Kilogram
Netokaal 2.147 Kilogram
Volume 2.26 Liter
EAN 5702425007408

 

Pöörlemine R
1- või 2-astmeline 1
Alustav pöördemoment [Nm] [Max] 0.22 N-m
Astmete arv 1
Biofuel blend 100
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Description RSA 40
Düüsi/surve väljund L
Energiatarve [W] 70 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Filtriala [cm²] 75 cm²
Filtriklass [µm] 150
Filtritüüp Rõngas
Heakskiit CE
Imemisliini vaakum [bar] [Max] 0.4 bar
Kiirus [rpm] [Max] 3600 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 1400 rpm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
lametihend/nupp võllil 1 lametihend
Märkused Pöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Oil type Petrooleum/Kergõli
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max] 21 bar
Rõhk [bar] [Min] 5.5 bar
SCIPi kausta nr 40031d98-d1da-40e6-92aa-43b4111131a3
SCIPi kausta tootenimi Oil pumps - RSA 040 M 2251
Seeria RS
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemisfunktsioon Välja lülitamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max] 12 bar
Surve toiteahel [bar] [Max] 4 bar
Survevahemik Spetsiaalne Vedrutihvt [Max] 5 bar
Survevahemik Spetsiaalne Vedrutihvt [Min] 1 bar
Tehase survesäte [bar] 7 bar
Tooterühm Pumps
Toruühendus 1 toru
Tüüp RSA
UL evaluated Out of scope
Viskoossus [cSt] [Max] 18 cSt
Viskoossus [cSt] [Min] 1.3 cSt
Võimsus [l/h] 82 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max] 99 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min] 50 L/h
Võimsusrühm 50-99
Võlli läbimõõt [mm] 10 mm
Õlipumba kiirus [op/min] 3600 op/min
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -20 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality