Külmutusagensi jaotusseade, RD 49, 8 tükki, 8 mm

069G300708

Tüübinimetus: RD49-C08-C08, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 8, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 8

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.316 Kilogram
Netokaal 0.316 Kilogram
Volume 0.37 Liter
EAN 5702422043492

 

Avade arv 8 tükki
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit UL
Kogus vastavalt pakendi formaadile 15 tükki
Korpuse suurus 49
Otsiku suurus [mm] 8 mm
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIPi kausta tootenimi RD
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODM
Sissevooluava suurus [mm] 22 mm
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 711 psig
Toote nimetus Külmutusagensi jaotusseade
Tooterühm Refrigerant distributors
Tüübinimetus RD49-C08-C08
Tüüp RD 49
UL evaluated Yes
Väljavooluava mõõt [mm] 8 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality