Külmutusagensi jaotusseade, RD 62, 18 tükki, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G2323

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 7/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/4 in, Avade arv: 18, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 8

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.511 Kilogram
Netokaal 0.476 Kilogram
Volume 0.911 Liter
EAN 5702428245906

 

Avade arv 18 tükki
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit UL
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse suurus 62
Otsiku suurus [mm] 8 mm
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIPi kausta tootenimi RD
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli] 7/8 in
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 711 psig
Toote nimetus Külmutusagensi jaotusseade
Tooterühm Refrigerant distributors
Tüübinimetus RD62-K08-J18
Tüüp RD 62
UL evaluated Yes
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/4 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality