Külmutusagensi jaotusseade, RD 21, 4 tükki, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

069G000504

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/16 in, Avade arv: 4, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 5

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.046 Kilogram
Netokaal 0.046 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702422045977

 

Avade arv 4 tükki
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit UL
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse suurus 21
Otsiku suurus [mm] 5 mm
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIPi kausta tootenimi Filters
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli] 1/2 in
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 711 psig
Toote nimetus Külmutusagensi jaotusseade
Tooterühm Refrigerant distributors
Tüübinimetus RD21-H05-H04
Tüüp RD 21
UL evaluated Yes
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/16 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality