Paisumisventiili element, TE 12, R22/R407C

067B3207

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - -5, MOP punkt [°C]: 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.664 Kilogram
Netokaal 0.532 Kilogram
Volume 2.254 Liter
EAN 5702428148450

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Kapilllaartoru pikkus [mm] 3000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 118 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R22/R407C
MOP punkt [psig] MOP 60
MOP punkt [°C] 0 °C
MOP punkt [°F] 32 °F
Osade programmi nimi TE 12
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Väline ühtlustamine
SCIPi kausta nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIPi kausta tootenimi TE
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 400 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] -5 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 25 °F
Toote nimetus Paisumisventiili element
Tooterühm Expansion valves
Tüübinimetus Element
Tüüp TE 12
Ühtlustatud ühendustüüp Otsmuhv
Ühtlustuse mõõt [tolli] 1/4 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality