HVZ 2 PN16 20/4 2-tee ventiil lame ots

065Z5321

HVZ 2 PN16 20/4 2-tee ventiil lame ots

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.504 Kilogram
Netokaal 0.503 Kilogram
Volume 0.661 Liter
EAN 5702421526552

 

Alternatiivne rakendus VSP Soe vesi
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 2
Contain batteries No
Description HVZ 2 PN16 20/4 2-tee ventiil lame ots
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 2.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kvs-väärtused [m³/h] 4 m³/h
Käik [mm] 5.5 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 20 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 50:1
SCIPi kausta nr a5b88a98-bf15-42f4-825d-6c662b4f596c
SCIPi kausta tootenimi VZ 2 PN16 20/4 2-way seated flat end
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend A-AB: Normaalselt suletud
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Tüüp VZ 2
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili pesa materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras
Vooluhulga karakteristik Logaritmiline
Ühenduse suurus G 3/4
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality