VL3 PN6 DN50/40 äärik

065Z0360

VL3 PN6 DN50/40 äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 10.322 Kilogram
Netokaal 10.322 Kilogram
Volume 11.312 Liter
EAN 5710104009209

 

Alternatiivne rakendus VSP Kaugküte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 3
Contain batteries No
Description VL3 PN6 DN50/40 äärik
Funktsioon Segamisventiil
Funktsioon 2 Rõhuvabastus
Kavitatsioonitegur 0.4
Kvs-väärtused [m³/h] 40 m³/h
Käik [mm] 15 mm
Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs] 1.0
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 50 mm
Nimirõhk [bar] 6 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 100:1
SCIPi kausta nr 2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c
SCIPi kausta tootenimi VL3 PN6 flange
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 1 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 4 bar
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Tüüp VL 3
Ventiili koonuse materjal Messing
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras
Vooluhulga karakteristik Võrdne protsendimäär
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality