VFQ 22, PN 16, 650 m³/h

065B5575

Toote üksikasjad

Brutokaal 276 Kilogram
Netokaal 222 Kilogram
Volume 637.44 Liter
EAN 5715162296448

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
Kavitatsioonitegur 0.35
Kavitatsioonitegur 100% 0.32
Kavitatsioonitegur 25% 0.59
Kavitatsioonitegur 50% 0.5
Kavitatsioonitegur 75% 0.38
Kvs-väärtused [m³/h] 650 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lekkekadu [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 200 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
Rõhuklass PN 16
Rõhutasandussüsteem Chamber
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tihendi DP materjal Metall
Tooterühm Pressure flow controllers
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp VFQ 22
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 200
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality