VFG 22, PN 16, DN 125, 250 m³/h, Äärik

065B5503

Rõhutoimelised ventiilid

Toote üksikasjad

Brutokaal 72.5 Kilogram
Netokaal 60 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5710104095417

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Rõhutoimelised ventiilid
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Kavitatsioonitegur 0.27
Kavitatsioonitegur 100% 0.18
Kavitatsioonitegur 25% 0.41
Kavitatsioonitegur 50% 0.34
Kavitatsioonitegur 75% 0.27
Kvs-väärtused [m³/h] 250 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lekkekadu [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 125 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
Rõhuklass PN 16
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu Kamber
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tihendi DP materjal Metall
Tooterühm Pressure flow controllers
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp VFG 22
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 125
Ühenduse suurus 1 1/2"
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality