VF 3 PN16 150/320 3-tee ventiil äärik

065B3150

VF 3 PN16 150/320 3-tee ventiil äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 90.5 Kilogram
Netokaal 90.5 Kilogram
Volume 196.08 Liter
EAN 5702421509654

 

Alternatiivne rakendus VSP Kaugküte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 3 PN16 150/320 3-tee ventiil äärik
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Segamisventiil
Kavitatsioonitegur 0.4
Kvs-väärtused [m³/h] 320 m³/h
Käik [mm] 40 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 150 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 100:1
SCIPi kausta nr aee43d66-523a-47df-9250-578f405f6feb
SCIPi kausta tootenimi VF 3 PN16 150/320 3-WAY SEATED FLANGE
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 0.6 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 1.5 bar
Tihenduskarbi tihendi materjal PFTE
Tooterühm Other valves
Tüüp VF 3
Ventiili koonuse materjal GGG 40
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras
Vooluhulga karakteristik Võrdne protsendimäär
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality