VGU, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, G 1 3/4 A

065B0794

VGU PN25 32/12,5 2-tee keere peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.181 Kilogram
Netokaal 3.181 Kilogram
Volume 5.113 Liter
EAN 5702421543764

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VGU PN25 32/12,5 2-tee keere peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Reguleerventiil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 12.5 m³/h
Käik [mm] 5 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 32 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Jahutamine
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhutasandussüsteem Kolb
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt suletud
Tihendusmaterjal EPDM
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VGU
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Vooluhulga karakteristik Ligik. lineaarne
Ühenduse suurus G 1 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere
Ühendusstandard ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality