Rõhusaatja, MBS 1350, -1 bar - 16 bar, -14.5 psi - 232 psi

063G4536

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1350-9013-C1GB04

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.065 Kilogram
Netokaal 0.064 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702423291748

 

+ toide Kontakt 1
+ väljund Kontakt 2
- üldine Kontakt 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus M12 x 1
Elektriühendus, standardne EN 60947-5-2
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
Identne toode 063G1536
Impulss-vibrosummuti Yes
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] -40 °F
Korpuse standard IP IP67
Märkused OUTPUT2: PIN 4
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pin surface material Au
Purunemisrõhk [bar] 400 bar
Purunemisrõhk [psig] 5800 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Reageerimisaeg, max [ms] 1 ms
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 16 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] -1 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 232 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] -14.5 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 22 mm
Rõhuühendus, kirjeldus A
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti MBS 1350-9013-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.5 %
Tüüp MBS 1350
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Voltage
Väljundsignaal [V] [Max] 5 V
Väljundsignaal [V] [Min] 1 V
Ülerõhk, max [bar] 48 bar
Ülerõhk, max [psig] 700 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality