Rõhulüliti, MBC 5100

061B000066

null: -0.2 - 10, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 15

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.289 Kilogram
Netokaal 0.242 Kilogram
Volume 0.647 Liter
EAN 5702423244447

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] 0.6 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] 0.4 bar
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-5
Elektriühendus DIN-kork
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 32 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IP IP65
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 15 bar
Max testrõhk [psig] 218 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 30 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 10 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] -0.2 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] 1 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] -0.02 MPa
Rõhk sise/välis Emane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIPi kausta tootenimi MBC 5100 5000 Pressure Switch
Spetsifikatsiooni võti 1411-1CB04
Suurim töörõhk [bar] 15 bar
Suurim töörõhk [psig] 220 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp MBC 5100
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality