Solenoidmähis, AS024CS, DIN-lameklemm, Multipakend

042N7608

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.118 Kilogram
Netokaal 0.114 Kilogram
Volume 0.083 Liter
EAN 5702428027397

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP00
Käiduklass Pidev
Mähise ehitus, standardne UL 429
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Osade programmi nimi EV220S
EV220T
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 97 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Rel. Niiskustingimused Mittekondenseeruv
SCIPi kausta tootenimi EVR 10-22 (NO)
Toitepinge 50 Hz max [V] 24 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 24 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 9 mm
Tüübinimetus AS024CS
Tüüp AS024CS
Varuosa number 042N7608
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 18 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 14 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 9.5 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 7 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality