Nurgaga väl. juhitav ventiil, AV210B, G, 3/4, PTFE, Funktsioon: NC

042N4404

Korpuse materjal: Pronks

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.154 Kilogram
Netokaal 1.032 Kilogram
Volume 2.146 Liter
EAN 5702423194223

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 11.5 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon NC
Hooldatav Ext. operat. valve spare parts
In scope of WEEE Yes
Juhtpea läbimõõt [mm] 50 mm
Juhtrõhu vahemik [bar] [max] 10 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min] 4 bar
Juhtrõhu vahemik [psig] [max] 145 psig
Juhtrõhu vahemik [psig] [min] 58 psig
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 356 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse materjal Pronks
Kv väärtus [m³/h] 10 m³/h
Max testrõhk [bar] 24 bar
Max testrõhk [psig] 348 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIPi kausta tootenimi AV210 bronze
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Sulgemine Vastuvoolu
Suurim töörõhk [bar] 16 bar
Suurim töörõhk [psig] 232 psig
Tihendusmaterjal PTFE
Toote nimetus Nurgaga väl. juhitav ventiil
Tooterühm Externally operated valves
Tootetarvikud Ext. operat. valve accessories
Töö Kolb (nurk)
Tüüp AV210B
Vooluava suurus [mm] 20 mm
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Ühenduse suurus [in] 3/4
Ühenduse tüüp G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality