Solenoidmähis, AL230C, DIN-lameklemm

042N0864

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.114 Kilogram
Netokaal 0.104 Kilogram
Volume 0.093 Liter
EAN 5702423135424

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP00
Mähise kinnitus Näpukruvi
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Osade programmi nimi EV210A
EV220A
EV310A
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 230 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 9 mm
Tüübinimetus AL230C
Tüüp AL230C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Must
Võimsustarve 50 Hz [VA] 10 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 7 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 5 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 4 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality