China RoHS compliance |
Yes |
Contain batteries |
No |
Danfossi ühilduvad regulaatorid |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
EU RoHS compliance |
Yes |
Hooldatav |
Ei |
Kategooria |
Art. 4, par. 3 |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
20 tükki |
Käsijuhtimise valik |
AST-G hooldusjuhtseade Käsitsi mähis |
Kõik toimingud |
480 (poolsammud) |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] |
70 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] |
-30 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] |
158 °F |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] |
-22 °F |
Külmutusagensid |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max] |
70 °C |
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min] |
-30 °C |
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max] |
158 °F |
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min] |
-22 °F |
MaxOPD [bar] |
35 bar |
MaxOPD [psig] |
508 psig |
MaxOPD, tagasi [bar] |
35 bar |
MaxOPD, tagasi [psig] |
508 psi |
Min. leke [cm³/min] @ 1 MPa |
150 cm³/min |
Mootori tüüp |
Püsimagnetiga samm-mootor |
Määrdeainete sobivus |
POE |
Nimikonfig. Laad |
H |
Nimivõimsus R1234ze [kW] |
9.58 kW |
Nimivõimsus R1234ze [TR] |
2.72 TR |
Nimivõimsus R134a [kW] |
12.71 kW |
Nimivõimsus R134a [kW] |
3.61 TR |
Nimivõimsus R22a [kW] |
17 kW |
Nimivõimsus R22a [TR] |
4.83 TR |
Nimivõimsus R32a [kW] |
29.88 kW |
Nimivõimsus R32a [TR] |
8.5 TR |
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] |
12 kW |
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] |
3.41 TR |
Nimivõimsus R407C [kW] |
17.71 kW |
Nimivõimsus R407C [TR] |
5.04 TR |
Nimivõimsus R410A [kW] |
20.23 kW |
Nimivõimsus R410A [TR] |
5.75 TR |
Nimivõimsus R513A [kW] |
10.79 kW |
Nimivõimsus R513A [TR] |
3.07 TR |
Nimivõimsuse tingimused [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Osade programmi nimi |
ETS 5M |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Pealevoolu suund |
Kahesuunaline vool |
Rated capacity R1234yf [kW] |
9.31 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
2.65 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
17.64 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
5.02 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
19.79 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
5.63 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
17 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
4.83 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
16.62 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
4.73 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
16.9 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
4.81 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
12.81 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
3.64 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
23.2 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
6.6 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
17.25 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
4.9 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
23.45 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
6.67 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
14.77 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
4.2 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
16.3 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
4.63 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
9.28 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
2.64 TR |
REACHi kandidaatainete loend |
No |
Sissevooluava suurus [mm] |
6.35 mm |
Sissevooluava suurus [tolli] |
1/4 in |
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] |
95 % |
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] |
0 % |
Suurim töörõhk [bar] |
49 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
710 psig |
Toimingu režiim |
1-2 ergastus (poolsamm) 2-2 ergastus (täissamm) |
Toote nimetus |
Elektriline paisumisventiil |
Tooterühm |
Expansion valves |
Tootetarvikud |
Electric valve accessories |
Tüüp |
ETS 5M24 |
Ventiili avamise impulsid @ normaalvool |
55 ± 16 steps |
Ventiili avamise impulsid @ vastasuunalinevool |
15 ± 15 steps |
Vooluava suurus [mm] |
2.4 mm |
Vooluhulga karakteristik |
Lineaarne |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-30 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-22 °F |
Väljavooluava mõõt [mm] |
6.35 mm |
Väljavooluava mõõt [tolli] |
1/4 in |
Ühenduse materjal |
Cu-plated SS |
Ühenduse tüüp |
Joodis, ODM |