El. paisumisventiili mähis, ETS 5M

034G3805

Toitepinge [V] DC: 12, Tootele kasutamiseks: ETS 5M, Elektriühenduse liides: JST XHP-5, Kaabli pikkus [m]: 0.7

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.096 Kilogram
Netokaal 0.081 Kilogram
Volume 0.617 Liter
EAN 5702428680585

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Danfossi ühilduvad regulaatorid EIM 336
Elektriühenduse liides JST XHP-5
Energiatarve [W] 4.1 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hooldatav Ei
Isolatsiooniklass B
Kaabli pikkus [m] 0.7 m
Kaabli pikkus [tolli] 27.55 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Mootori tüüp Uni-polar
Mähise takistus [oomi] 50
Osade programmi nimi ETS 5M
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Supply voltage [V] DC 12 V
Toitepinge [V] DC 12 V
Toote nimetus El. paisumisventiili mähis
Tootele kasutamiseks ETS 5M
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp ETS 5M
Vooluvahemik [A] 0.24 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality