Solenoidventiil, EV251B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR

032U538231

Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.994 Kilogram
Netokaal 0.927 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702423292554

 

Application Suletud ja Tühjedus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 4.05 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 0 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 200 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 500 ms
Elektriühendus Lame DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit CE
UKCA
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 158 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Messing
Korpuse standard IP IP65
Kv väärtus [m³/h] 3.5 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Mähise tüüp BB
Mähise valik Klambriga kinnitatav
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 1b9c4d1e-3db1-4cbf-b890-a2f5466a0ea9
SCIPi kausta tootenimi EV251B - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Neutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Water,Brine,Oil,Air
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV251B 18B G 34N NC688 BB230AS
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal NBR
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Abitõstega juhtimine
Tüübinimetus EV251B 18
Tüüp EV251B
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 18 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/4 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Võimsustarve [W] 50 Hz 11 W
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 3/4
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality