Solenoidventiil, EV215B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U3801

Soojuskandja soovitused: Aur, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.282 Kilogram
Netokaal 0.261 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702428462952

 

Application Suletud ja Tühjedus
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.35 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.351 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 20 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 365 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 15 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 0.3 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Osade programmi nimi EV215B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Agressiivsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Aur
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 185 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV215B 3SS G 14T NC000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal PTFE
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Otsejuhtimisega
Tüübinimetus EV215B 3
Tüüp EV215B
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 3 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 1/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 40 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 104 °F
Ühenduse materjal Roostevaba teras
Ühenduse suurus [in] 1/4
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality