Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U147002

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.545 Kilogram
Netokaal 0.494 Kilogram
Volume 0.865 Liter
EAN 5702423198443

 

Application Suletud ja Tühjedus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.35 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 13 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 189 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 0 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 20 ms
Elektriühendus Lame DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Messing
Korpuse standard IP IP65
Kv väärtus [m³/h] 0.3 m³/h
Max testrõhk [bar] 19.5 bar
Max testrõhk [psig] 283 psig
Mähise tüüp BB
Mähise valik Klambriga kinnitatav
Osade programmi nimi EV210B
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIPi kausta tootenimi EV210B brass NC - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Neutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Oil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV210B 3B G 14F NC000 BB024DS
Supply voltage [V] DC 24 V
Suurim töörõhk [bar] 13 bar
Suurim töörõhk [psig] 189 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Otsejuhtimisega
Tüübinimetus EV210B 3
Tüüp EV210B
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 3 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 1/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Võimsustarve [W] DC 16 W
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1/4
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality