Õlipõleti düüsid, HD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 80 °, Hollow

030H8028

1.50GAL 80HD

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.031 Kilogram
Netokaal 0.025 Kilogram
Volume 0.018 Liter
EAN 5702425063077

 

CE evaluated Yes
CEN Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 1.50GAL 80HD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtriklass [µm] 30-40
Filtritüüp Paagutus
Heakskiit CE
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kuju Ümar
LE tilkumisvastane ventiil Ei
Materjali tüüp Teras
Pakendi formaat Üksikpakend
Pritsimismuster Hollow
pritsimismustri märgistus HD
Pritsimisnurk [°] 80 °
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIPi kausta tootenimi D-Steel Nozzles - HD
Tooterühm Oil Nozzles
Tüüp HD
UL evaluated Out of scope
Võimsus [kg/h] 5.84 kg/h
Võimsus [l/h] 0 L/h
Võimsus [USgal/h] 1.5 gal/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality