Õlipõleti düüsid, LE, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 80 °, Solid

030F8708

0.50GAL 80S LE

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.035 Kilogram
Netokaal 0.034 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425016189

 

CE evaluated Yes
CEN Ei
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [Kg/h] 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.50GAL 80S LE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filtriklass [µm] 30
Filtritüüp Paagutus
Heakskiit CE
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kuju Kooniline
LE tilkumisvastane ventiil Jah
Materjali tüüp Messing
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pritsimismuster Solid
pritsimismustri märgistus S
Pritsimisnurk [°] 80 °
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIPi kausta tootenimi LE Nozzles 0.40-1.75 gph
Tooterühm Oil Nozzles
Tüüp LE
UL evaluated Out of scope
Võimsus [kg/h] 1.87 kg/h
Võimsus [l/h] 0 L/h
Võimsus [USgal/h] 0.5 gal/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality