Õlipõleti düüsid, SD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 60 °, Solid

030F6036

2.50GAL 60SD

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.031 Kilogram
Netokaal 0.025 Kilogram
Volume 0.017 Liter
EAN 5702425064159

 

CE evaluated Yes
CEN Ei
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 2.50GAL 60SD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtri mešš 120
Filtritüüp Roostevaba filter
Heakskiit CE
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kuju Ümar
LE tilkumisvastane ventiil Ei
Materjali tüüp Teras
Pakendi formaat Üksikpakend
Pritsimismuster Solid
pritsimismustri märgistus SD
Pritsimisnurk [°] 60 °
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIPi kausta tootenimi D-Steel Nozzles - SD
Tooterühm Oil Nozzles
Tüüp SD
UL evaluated Out of scope
Võimsus [kg/h] 9.55 kg/h
Võimsus [l/h] 0 L/h
Võimsus [USgal/h] 2.5 gal/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality