Õlipõleti düüsid, SFD, 0.5 gal/h, 1.93 kg/h, 60 °, Solid

030F6008

0.50GAL 60SFD

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.03 Kilogram
Netokaal 0.025 Kilogram
Volume 0.018 Liter
EAN 5702425063572

 

CE evaluated Yes
CEN Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.50GAL 60SFD
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Filtriklass [µm] 30-40
Filtritüüp Topeltfilter (paagutus)
Heakskiit CE
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kuju Ümar
LE tilkumisvastane ventiil Ei
Materjali tüüp Teras
Pakendi formaat Üksikpakend
Pritsimismuster Solid
pritsimismustri märgistus SFD
Pritsimisnurk [°] 60 °
REACHi kandidaatainete loend No
Tooterühm Oil Nozzles
Tüüp SFD
UL evaluated Out of scope
Võimsus [kg/h] 1.93 kg/h
Võimsus [l/h] 0 L/h
Võimsus [USgal/h] 0.5 gal/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality