Õlipõleti düüsid, HVO, 1.26 kg/h, 16.4 kW, 60 °, Solid

030B0604

16.4 kW/h 60° S HVO

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.035 Kilogram
Netokaal 0.033 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702424539092

 

Capacity [kW] 16.4 kW
CE evaluated Yes
CEN Ei
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Description 16.4 kW/h 60° S HVO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filtriklass [µm] 45
Filtritüüp Paagutus
Heakskiit CE
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kuju Kooniline
LE tilkumisvastane ventiil Ei
Materjali tüüp Messing
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pritsimismuster Solid
pritsimismustri märgistus S
Pritsimisnurk [°] 60 °
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
SCIPi kausta tootenimi Nozzle HVO
Tooterühm Oil Nozzles
Tüüp HVO
UL evaluated Out of scope
Võimsus [kg/h] 1.26 kg/h
Võimsus [l/h] 0 L/h
Võimsus [USgal/h] 0 gal/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality