Õlipõleti düüsid, OD B, 6 gal/h, 23.35 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0077

6.00GAL 45B OD

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.035 Kilogram
Netokaal 0.034 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425005930

 

CE evaluated Yes
CEN Ei
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 6.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filtriklass [µm] 140
Filtritüüp Monelmetall filter
Heakskiit CE
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kuju Kooniline
LE tilkumisvastane ventiil Ei
Materjali tüüp Messing
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pritsimismuster Semi solid
pritsimismustri märgistus B
Pritsimisnurk [°] 45 °
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIPi kausta tootenimi OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Tooterühm Oil Nozzles
Tüüp OD B
UL evaluated Out of scope
Võimsus [kg/h] 23.35 kg/h
Võimsus [l/h] 0 L/h
Võimsus [USgal/h] 6 gal/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality