Elektriline reguleerventiil, CCMT 5L

027H7243

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.48, Suurim töörõhk [bar]: 130, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 9

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.74 Kilogram
Netokaal 0.603 Kilogram
Volume 2.236 Liter
EAN 5702428679077

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.56 gal/min
Dif-rõhu seadevahemik [bar] 90 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Hooldatav Electric valve spare parts
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Kv väärtus [m³/h] 0.48 m³/h
Külmutusagensid R744
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Suurim töörõhk [bar] 130 bar
Suurim töörõhk [psig] 1885 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 55 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 131 °F
Toote kirjeldus Elektriline paisumisventiil
Toote nimetus Elektriline reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp CCMT 5L
ULi heakskiidetud külmutusagensid R744
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ühenduse joodise suurus [tolli] 1/2 in
Ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühendusstandard EN10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality