Elektriline reguleerventiil, CCMT 42

027H7234

Külmutusagensid: R744; R410A; R134a, Kv väärtus [m³/h]: 4.2, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.02 Kilogram
Netokaal 2.134 Kilogram
Volume 7.883 Liter
EAN 5702428921800

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 4.87 gal/min
Dif-rõhu seadevahemik [bar] 90 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit LLC CDC EURO-TYSK
UL
Hooldatav Electric valve spare parts
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] 4.2 m³/h
Külmutusagensid R134a
R410A
R744
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIPi kausta tootenimi CCMT
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Toote kirjeldus Elektriline paisumisventiil
Toote nimetus Elektriline reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp CCMT 42
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R744
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ühenduse joodise suurus [tolli] 1 1/8 in
Ühenduse keevise suurus [tolli] 1 in
Ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühendusstandard EN10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality