Ujukiga ventiil, SV 6

027B2026

Suurim töörõhk [bar]: 28, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 120

Toote üksikasjad

Brutokaal 25.75 Kilogram
Netokaal 24.5 Kilogram
Volume 69.3 Liter
EAN 5702422148159

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.5 gal/min
Differential pressure max[bar] 19 bar
Differential pressure max[psi] 276 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Juhtkontuuri ühendustüüp Welding
Kategooria II
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 0.43 m³/h
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Nimivõimsus R134a [kW] 29.9 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 8.5 TR
Nimivõimsus R22a [kW] 38.3 kW
Nimivõimsus R22a [TR] 10.89 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 28.1 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] 7.99 TR
Nimivõimsus R717 [kW] 186 kW
Nimivõimsus R717 [TR] 52.9 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nimivõimsuse tingimused [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
SCIPi kausta tootenimi SV
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 406 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote kirjeldus Ujukiga ventiil
Toote nimetus Ujukiga ventiil
Tooterühm Liquid level regulating valves
Tüüp SV 6
UL evaluated Yes
Vedelikurühm 1
2
Ühenduse materjal Teras

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality