Mikrokanalitega soojusvaheti, MCHE D1600-C, Multipakend

021U0096

Nimivõimsus R410A [kW]: 20.3, Nimirõhk [MPa]: 4.5, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 121

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.8 Kilogram
Netokaal 5.977 Kilogram
Volume 47.94 Liter
EAN 5702424291808

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit EAC
PED
UL
Hooldatav Ei
Identne toode 021U0099
Kasutuskeskkonna temp [°C] [max] 72 °C
Kasutuskeskkonna temp [°C] [min] -40 °C
Kasutuskeskkonna temp [°F] [max] 162 °F
Kasutuskeskkonna temp [°F] [min] -40 °F
Kinnitusfaili nimi SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse materjal ALUMIINIUM
Külmutusagensid R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Mähise kõrgus [mm] 639.1 mm
Mähise kõrgus [tolli] 25.16 in
Mähise pikkus [mm] 1300 mm
Mähise pikkus [tolli] 51.18 in
Mähise sügavus [mm] 16 mm
Mähise sügavus [tolli] 0.63 in
Nimirõhk [MPa] 4.5 MPa
Nimirõhk [psig] 653 psig
Nimivõimsus R410A [kW] 20.3 kW
Nimivõimsus R410A [TR] 5.77 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] Õhu kiirus = 492 ft/min
Ümbr. kesk. temp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Järeljahutus = 9 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] Õhu kiirus = 2,5 m/s
Ümbr. kesk. temp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Järeljahutus = 5 °C
Osa number DF0161
Paigalduslati materjal ALUMIINIUM
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Rakendusala Külmutamine
Õhu konditsioneerimine
REACHi kandidaatainete loend No
Ribi samm [mm] 1.1 mm
Sisemine maht [cm3] 840 cm³
Sisemine maht [in3] 51.3 in³
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 12.7 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 1/2 in
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Suurim töörõhk [psig] 653 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 121 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 250 °F
Toote nimetus Mikrokanalitega soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tootetarvikud Ei
Torude arv [tk] 65
Tüübinimetus D1600-C
Tüüp MCHE D1600-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Vedelikurühm 1
2
Väljavooluava mõõt [mm] 12.7 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality