Mikrokanalitega soojusvaheti, MCHE D1900-C, Tööstuspakend

021U0093

Nimivõimsus R410A [kW]: 50.70, Nimirõhk [MPa]: 4.5, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 121

Toote üksikasjad

Brutokaal 25.417 Kilogram
Netokaal 20.06 Kilogram
Volume 126.102 Liter
EAN 5702424291839

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit EAC
PED
UL
Hooldatav Ei
Identne toode 021U0086
In scope of WEEE and contain batteries No
Kasutuskeskkonna temp [°C] [max] 72 °C
Kasutuskeskkonna temp [°C] [min] -40 °C
Kasutuskeskkonna temp [°F] [max] 162 °F
Kasutuskeskkonna temp [°F] [min] -40 °F
Kategooria II
Kinnitusfaili nimi SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal ALUMIINIUM
Külmutusagensid R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Mähise kõrgus [mm] 1362.9 mm
Mähise kõrgus [tolli] 53.66 in
Mähise pikkus [mm] 1274 mm
Mähise pikkus [tolli] 50.16 in
Mähise sügavus [mm] 25.4 mm
Mähise sügavus [tolli] 1 in
Nimirõhk [MPa] 4.5 MPa
Nimirõhk [psig] 653 psig
Nimivõimsus R410A [kW] 50.7 kW
Nimivõimsus R410A [TR] 14.42 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] Õhu kiirus = 492 ft/min
Ümbr. kesk. temp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Järeljahutus = 9 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] Õhu kiirus = 2,5 m/s
Ümbr. kesk. temp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Järeljahutus = 5 °C
Osa number DF0101
Paigalduslati materjal ALUMIINIUM
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Rakendusala Jahuti
Külmutamine
Õhu konditsioneerimine
REACHi kandidaatainete loend No
Ribi samm [mm] 1.1 mm
Sisemine maht [cm3] 3490 cm³
Sisemine maht [in3] 213 in³
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 22.2 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 7/8 in
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Suurim töörõhk [psig] 653 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 121 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 250 °F
Toote nimetus Mikrokanalitega soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tootetarvikud Ei
Torude arv [tk] 142
Tüübinimetus D1900-C
Tüüp MCHE D1900-C
UK RoHS compliance Yes
Vedelikurühm 1
2
Väljavooluava mõõt [mm] 22.2 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality