Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C22L-E, Plaatide arv: 30

021H4822

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.357 Kilogram
Netokaal 2.32 Kilogram
Volume 5.245 Liter
EAN 5702424265458

 

Application Jahuti
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] 200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] -196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] 320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] -390 °F
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Aurusti
Funktsioonimärge Null
H1 ühend. tüüp Null
H1 ühenduse mõõt Null
H2 ühend. tüüp Null
H2 ühenduse mõõt Null
H3 ühend. tüüp Null
H3 ühenduse mõõt Null
H4 ühend. tüüp Null
H4 ühenduse mõõt Null
H5 ühend. tüüp Null
H5 ühenduse mõõt Null
H6 ühend. tüüp Null
H6 ühenduse mõõt Null
Heakskiit EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vase kõvajoodis
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Max töörõhk [psi] 653 psi
Mooduli nr 22
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal AISI 316L
Plaadimuster M
Plaatide arv 30
Plate material no. AISI 316L
Q1 ühend. mõõdu vahemik 3/4 - 5/8 in
Q1 ühend. tüüp Väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik 3/4 - 5/8 in
Q2 ühend. tüüp Väline ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik 3/8 in
Q3 ühend. tüüp Joodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik 1/2 in
Q4 ühend. tüüp Joodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemik Null
Q5 ühend. tüüp Null
Q6 ühend. mõõdu vahemik Null
Q6 ühend. tüüp Null
REACHi kandidaatainete loend No
Seadmed Null
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Toote nimetus Mikroplaat-soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tüübinimetus C22L-E
Tüüp MPHE C22L-E
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality