Rõhulüliti, RT200

017-140066

null: 0.2 - 6, Diferentsiaal [bar]: 0.25 - 1.2, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.982 Kilogram
Netokaal 0.872 Kilogram
Volume 3.748 Liter
EAN 5702423118601

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] [max] 1.2 bar
Diferentsiaal [bar] [min] 0.25 bar
Diferentsiaal [psi] [max] 17.4 psi
Diferentsiaal [psi] [mini] 3.6 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus 2xPg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hooldatav Kontaktsüsteemid
Identne toode 017-523766
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpuse standard IP IP66
Külmutusagensid R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 25 bar
Max testrõhk [psig] 363 psig
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 87 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 6 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 0.2 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 2.9 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 3/8
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIPi kausta tootenimi RT Presso_Diff.Presso
Suurim töörõhk [bar] 22 bar
Suurim töörõhk [psig] 320 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp RT200
ULi heakskiidetud külmutusagensid R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality