Toru torus soojusvaheti, HE 8.0

015D0009

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Suurim töörõhk [bar]: 21.5

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.68 Kilogram
Netokaal 2.33 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN 5702422024415

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav Ei
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Max testrõhk [bar] 40 bar
Max testrõhk [psig] 580 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIPi kausta tootenimi HE 0.5 - 8.0
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 42 mm
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Suurim töörõhk [bar] 21.5 bar
Suurim töörõhk [psig] 312 psig
Toote nimetus Toru torus soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tootetarvikud Ei
Tüüp HE 8.0
Väljavooluava mõõt [mm] 16 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Õlivabad külmutusagensid R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality