RAV, PN 10, DN 10, 1.2 m³/h, 0.8 bar, Sisekeere

013U0012

VVS: 4035170

RAV PN10 10/1,2 2-tee/8 sisekeere sirge

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.27 Kilogram
Netokaal 0.26 Kilogram
Volume 0.325 Liter
EAN 5702420005478

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 10/1,2 2-tee/8 sisekeere sirge
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Reguleerventiil
Kavitatsioonitegur 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 1.2 m³/h
Käik [mm] 1.1 mm
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 10 mm
Nimirõhk [bar] 10 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 6
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 10
SCIPi kausta nr 08e2c57f-bb5a-421a-a8e8-0b057755a843
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp RAV
Ventiili koonuse materjal NBR kumm
Ventiili korpuse materjal Messing mat. nr 2.0402
Ventiili suurus DN 10
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Ühenduse suurus Sissevool Rp 3/8Väljavool R 3/8Sissevool Rp 3/8, väljavool R 3/8
Ühenduse tüüp Sisekeere
Ühendusstandard ISO 7/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality