Surveliitmikud PEX-plasttorudele, G 3/4", 20x2.5, Nikeldatud

013G4161

PEX-liitmikud torudele 20 x 2.5 mm

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.076 Kilogram
Netokaal 0.072 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702420033471

 

Contain batteries No
Description PEX-liitmikud torudele 20 x 2.5 mm
Kasutus Pex-torudele
Katserõhk [bar] 10 bar
Keere Sisemine
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Lõpp Nikeldatud
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIPi kausta tootenimi Fittings for plastic pipe, 3/4"
Tooterühm Compression fittings
Toru mõõt [mm] 20x2.5
Torudele PEX plastik
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Tüüp Compression fittings for PEX plastic tubings
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Ventiilidele Liitmikud
Kollektor CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Ühendused G 3/4"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality