Mikroplaat-soojusvaheti, XB52M-1, Plaatide arv: 30

004H4502

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 16.222 Kilogram
Netokaal 15.8 Kilogram
Volume 25.272 Liter
EAN 5702425114311

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 LPM Connection
Connection type 2 LPM Connection
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vask
Kategooria I
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 466 mm
Kogulaius [mm] 256 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te XB52M-1-30_2Cu_25_S1_7L2
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimuster M
Plaatide arv 30
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 170 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 379 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Toote nimetus Mikroplaat-soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tootja nimi Danfoss
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp XB52M-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vedelikurühm 1
Vertical center porthole 1[mm] 379 mm
Vertical center porthole 2[mm] 379 mm
Volume per channel 1 [l] 0.163 L
Volume per channel 2 [l] 0.163 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 50 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 50 mm
Ühendusstandard DIN ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality